??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCS M30TTH2-PSC30G-AT02
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BCS
Lista materiale
BALLUFF BCS M30TTH2-PSC30G-AT02
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCS0077
TC
descrizione
BCS M30TTH2-PSC30G-AT02
PX
Vista prodotto
44707_01
ICON
RH
con/senza supporto del telaio
WEBINC
Famiglia prodotto
Sensore Level con contatto
W
Peso
0.142 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
85365019
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 30 x 72 mm, Series = M30, Thread (A) = M30x1.5, Installation = non-flush, Connection = Cable, 2.00 m, PTFE, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 100 Hz, Range = 2...30 mm, Sensitivity = Switching distance adjustable, Housing material = PTFE, Material sensing surface = PTFE, Ambient temperature = -30...70 °C, Operating voltage Ub = 10...35 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE, IP rating = IP67
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice